Este transceptor SFP28 compatible con NOKIA proporciona un rendimiento 25GBase-BX de hasta 30km en modo único fibra (SMF) usando una longitud de onda de 1270nm-TX/1310nm-RX a través de un conector LC simplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para centros de datos, telecomunicaciones y Ethernet 25G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA, 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 30km industrial DOM LC símplex SMF para 5G inalámbrico
Módulo transceptor óptico 25GBASE SFP28 compatible con NOKIA para centro de datos y red inalámbrica 5G (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 30km, LC, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor óptico 25GBASE SFP28 compatible con NOKIA para centro de datos y red inalámbrica 5G (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 30km, LC, industrial, DOM)
Este transceptor SFP28 compatible con NOKIA proporciona un rendimiento 25GBase-BX de hasta 30km en modo único fibra (SMF) usando una longitud de onda de 1270nm-TX/1310nm-RX a través de un conector LC simplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para centros de datos, telecomunicaciones y Ethernet 25G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
506,99 € (IVA incluido)