El transceptor SFP28 compatible con NOKIA proporciona un rendimiento de 25GBase-ER de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para centros de datos, telecomunicaciones y Ethernet 25G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA 3HE15377AA, 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km industrial DOM LC dúplex SMF para 5G inalámbrico
Módulo transceptor óptico 25GBASE-ER SFP28 compatible con NOKIA para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 40km, LC, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor óptico 25GBASE-ER SFP28 compatible con NOKIA para centros de datos y telecomunicaciones (SMF, 1310nm, 40km, LC, industrial, DOM)
El transceptor SFP28 compatible con NOKIA proporciona un rendimiento de 25GBase-ER de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para centros de datos, telecomunicaciones y Ethernet 25G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
337,59 € (IVA incluido)