El conjunto de cables compatible con Arista Networks está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Cumple totalmente con los estándares SFF-8636, QSFP-DD MSA. Los conjuntos de cables
QSFP-DD a 4xQSFP28 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten aplicaciones estándar de 400 G con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa activa compatibel con Arista Networks, 1m (3ft) 400G QSFP-DD a 4 x100G QSFP28
DAC breakout compatible con Arista Networks 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 (1m, activo, QSFP-DD a 4 QSFP28, 30AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
DAC breakout compatible con Arista Networks 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP28 (1m, activo, QSFP-DD a 4 QSFP28, 30AWG)
El conjunto de cables compatible con Arista Networks está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Cumple totalmente con los estándares SFF-8636, QSFP-DD MSA. Los conjuntos de cables
QSFP-DD a 4xQSFP28 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten aplicaciones estándar de 400 G con diferentes velocidades de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3.022,58 € (IVA incluido)