El conjunto de cables compatibles con FS para Mellanox está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Los conjuntos de cables QSFP-DD a 4xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 compatible con Mellanox, 3m (10ft)
Cable de conexión de 400G QSFP-DD DAC a 4x100G QSFP56 compatible con Mellanox (3 metros, pasivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 28AWG)
100G-2x50G PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable de conexión de 400G QSFP-DD DAC a 4x100G QSFP56 compatible con Mellanox (3 metros, pasivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 28AWG)
El conjunto de cables compatibles con FS para Mellanox está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Los conjuntos de cables QSFP-DD a 4xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
100G-2x50G PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
229,00 € (IVA excluido)
277,09 € (IVA incluido)