El cable óptico activo compatible con Mellanox 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP2 opera sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 y SFF-8636. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 200 GbE en un lado y dos conectores de 100GbE separados en el otro lado y es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout óptico activo compatible con Mellanox, 20m (66ft) 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28
Cable AOC compatible con Mellanox, 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 (20 metros, QSFP-DD a QSFP28)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable AOC compatible con Mellanox, 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 (20 metros, QSFP-DD a QSFP28)
El cable óptico activo compatible con Mellanox 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP2 opera sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector cumple con QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 y SFF-8636. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Proporciona conectividad entre las unidades del sistema con un conector de 200 GbE en un lado y dos conectores de 100GbE separados en el otro lado y es adecuado para aplicaciones de centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
445,00 € (IVA excluido)
538,45 € (IVA incluido)