El módulo convertidor adaptador QSFP+ a SFP+ compatible con HW proporciona conectividad Ethernet 10G para puertos QSFP+ 40G. Este módulo cumple con QSFP+ MSA SFF-8436 y SFP+ MSA SFF-8431. La MCU integrada permite la lectura I2C de registros SFP+ mediante la lectura de registros QSA. El receptáculo SFP+ está conectado al carril 1 del conector QSFP+. Los otros tres canales del conector QSFP+ no están conectados.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo convertidor de adaptador compatible con HW, 40G QSFP+ a 10G SFP+ con DDMI
#178063
#178063
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
31 vendidos
0 comentario
3 preguntas
168 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo convertidor adaptador QSFP+ a 10G SFP+ compatible con HW
Especificaciones
Número de parte
QSFP-SFP10G-CVR
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Conector
SFP+
Consumo de energía
≤1.5W sin módulo
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura extendido
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolos
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Garantía
5 años
* Este producto tiene un registro y sólo soporta dispositivos de puerto dividido. Si necesitas utilizarlo en dispositivos que no sean de puerto dividido, ponte en contacto con tu gerente de cuenta.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conversión rentable de QSFP+ a puerto SFP+
El producto brinda la capacidad de usar el módulo SFP+ 10GBASE con un puerto de cliente QSFP+, lo que reduce los costos de múltiples factores de forma 40G en entornos de plataformas de múltiples proveedores.
Conexión flexible
Módulo o cable QSFP+ a SFP+
Plug and Play
No se necesita configuración
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Connectivity Solutions (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente