El transceptor SFP compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 100m a través de una conexión de cobre a través de un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de NETGEAR. Con un bajo consumo de energía, el transceptor 10/100/1000BASE-T intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red diferentes que utilizan conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR, 10/100/1000BASE-T SFP SGMII de cobre RJ-45 100m industrial (LOS)
Módulo transceptor 10/100/1000BASE-T SFP SGMII compatible con NETGEAR (cobre, 100m, industrial, RJ-45)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Vídeos
Módulo transceptor 10/100/1000BASE-T SFP SGMII compatible con NETGEAR (cobre, 100m, industrial, RJ-45)
El transceptor SFP compatible con NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 100m a través de una conexión de cobre a través de un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de NETGEAR. Con un bajo consumo de energía, el transceptor 10/100/1000BASE-T intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red diferentes que utilizan conexiones de cobre.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
29,00 € (IVA excluido)
35,09 € (IVA incluido)