The 400GBASE-DR4 silicon photonics module, MTP/MPO-12 Conector, up a 500m over parallel single-mode fiber. Cumple con los estándares OSFP MSA, CMIS 4.0 I2C Interface y 400GAUI-8.
La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles ópticos paralelos de 1310nm mediante una longitud de onda por carril. Puede utilizarse como conector 4x100G a QSFP-DR-100G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista, 400GBASE-DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
Hot #176963
Hot #176963
1.098,00 € (IVA excluido)
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si1.328,58 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
14 vendidos
6 comentarios
8 preguntas
Prepedido. envío antes de 18 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor de fotónica de silicio compatible con Arista OSFP-400G-DR4 DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)
Specifications
Compatible con Arista
OSFP-400G-DR4
Proveedor
FS
Factor de forma
OSFP
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
MTP/MPO-12 (APC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.9~4.0dBm
Potencia RX
-5.9~5.0dBm
Presupuesto de energía
3dB
Modulación
8x 50G PAM4
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
8.4~9.3um
Tecnología de embalaje
COB
Protocolos
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Migración de 100G a 400G
Conexiones leaf-spine
Ver más
Migración de 100G a 400G
Ver productos Conexiones leaf-spine
Ver productos Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 400G
Ver productos Características
Chip de alto rendimiento basado en SiPh diseñado para centros de datos
Aumenta el tiempo de actividad de la red con fotónica de silicio que reduce el costo de propiedad.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤10W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Pruebas de TDECQ
1.68dB
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Pruebas de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | EML |
Tecnología de embalaje | COB | COB | BOX |
Protocolos | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos |
Especificaciones
Módulo transceptor de fotónica de silicio compatible con Arista OSFP-400G-DR4 DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)
The 400GBASE-DR4 silicon photonics module, MTP/MPO-12 Conector, up a 500m over parallel single-mode fiber. Cumple con los estándares OSFP MSA, CMIS 4.0 I2C Interface y 400GAUI-8.
La señal de 400 Gigabit Ethernet se transporta por cuatro carriles ópticos paralelos de 1310nm mediante una longitud de onda por carril. Puede utilizarse como conector 4x100G a QSFP-DR-100G.
Specifications
Compatible con Arista
OSFP-400G-DR4
Proveedor
FS
Factor de forma
OSFP
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
MTP/MPO-12 (APC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.9~4.0dBm
Potencia RX
-5.9~5.0dBm
Presupuesto de energía
3dB
Modulación
8x 50G PAM4
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
8.4~9.3um
Tecnología de embalaje
COB
Protocolos
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Migración de 100G a 400G
Conexiones leaf-spine
Ver más
Migración de 100G a 400G
Ver productos Conexiones leaf-spine
Ver productos Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 400G
Ver productos Características
Chip de alto rendimiento basado en SiPh diseñado para centros de datos
Aumenta el tiempo de actividad de la red con fotónica de silicio que reduce el costo de propiedad.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤10W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Pruebas de TDECQ
1.68dB
Prueba de tasa de error de bits
BER 2.4E-4
Pruebas de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulación | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | EML |
Tecnología de embalaje | COB | COB | BOX |
Protocolos | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.098,00 € (IVA excluido)
1.328,58 € (IVA incluido)
Prepedido