El transceptor SFP+ compatible genérico admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector lc dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 16G.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C19 16G fibra de canal DWDM SFP+ 1562.23nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC19-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230210105129qxc2kc.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C19 16G fibra de canal DWDM SFP+ 1562.23nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC19-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230210105129qxc2kc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C19 16G fibra de canal DWDM SFP+ 1562.23nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC19-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302101051291ihxw9.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C19 16G fibra de canal DWDM SFP+ 1562.23nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC19-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209144511ifoyrt.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C19 16G fibra de canal DWDM SFP+ 1562.23nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC19-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230210105129opx7ye.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C19 16G fibra de canal DWDM SFP+ 1562.23nm 40km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWC19-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209144511xyhcc6.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, C19 16G fibra de canal DWDM SFP+ 1562.23nm 40km DOM LC dúplex SMF
#175999
#175999
494,89 € (IVA incluido)
FS P/N: DWC19-16GSFP-40
0 vendido
2 comentarios
0 pregunta
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP+ DWDM de canal de fibra 16G compatible genérico (SMF, 1562,23 nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
DWC19-16GSFP-40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
14.025Gbps
Longitud de onda
1562.23nm
Distancia máxima del cable
100 km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibras
SMF
Tipo de transmisor
DWDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0-5dBm
Sensibilidad del receptor
<-19dBm
Presupuesto de energía
19dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1.75W
Relación de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Protocolos
Cumple con SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA
Garantía
5 años
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230215155200vcfs1v.jpg)
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
N***t
Martinique
02 de jun. de 2023
Amazing Product for Amazing Value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente