FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.
Esta imagen trata sobre DWC45-16GSFP-40.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, C45 16G fibra de canal DWDM SFP+ 1541.35nm 40km DOM LC dúplex SMF

#175980
#175980

≤1.75W LC dúplex SMF

494,89 € (IVA incluido)
FS P/N: DWC45-16GSFP-40
0 vendido
2 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 04 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor DWDM SFP+ de canal de fibra de 16 G compatible con Brocade (SMF, 1541,35 nm, 40km, LC, DOM)

El transceptor SFP+ compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector lc dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 16G.

Especificaciones
Número de parte
DWC45-16GSFP-40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
14.025Gbps
Longitud de onda
1541.35nm
Distancia máxima del cable
100 km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibras
SMF
Tipo de transmisor
DWDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0-5dBm
Sensibilidad del receptor
<-19dBm
Presupuesto de energía
19dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1.75W
Relación de extinción
>8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Protocolos
Cumple con SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA
Garantía
5 años

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

N***t

Martinique

02 de jun. de 2023
5.0
Amazing Product for Amazing Value.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***e

France

08 de my. de 2023
5.0
Great product.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente