El módulo transceptor óptico de doble velocidad 40/100GBASE-SM4 SWDM4 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40/100G de hasta 150m sobre fibra óptica multimodo OM5 (MMF) con una longitud de onda de 850nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor es compatible con la interfaz eléctrica QSFP28 MSA, SWDM MSA e IEEE802.3bm CAUI-4. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 40/100G, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 40/100GBASE-SM4 QSFP28 SWDM4 dual velocidad 850nm 100m DOM LC dúplex MMF
Módulo transceptor óptico QSFP28 de velocidad doble SWDM4 40/100GBASE-SM4 (velocidad doble, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5(40G)
40G
-12.9dBm(L0), -12.5dBm(L1),-12.2dBm(L2), -11.9dBm(L3)(40G)
2dB(40G)
2.4dBm(40G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 100G: 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 (con FEC de host) 40G: 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 (con FEC de host) | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m@OM5 (con FEC de host) | 70 m@OM3 100 m@OM4 (con FEC de host) | 100m@OM4 |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x26.56G NRZ | 4x26.56G NRZ | 4x26.56G NRZ | 4x26.56G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Chip Macom | Chip Finisar II-VI | Chip Macom | Chip Macom |
Rango de temperatura | -5 a 70°C | -5 a 70°C | -5 a 70°C | -5 a 70°C |
Aplicación | Centros de datos Ethernet 40/100GBASE | Centros de datos Ethernet 100GBASE Solución de actualización 10G | Centros de datos Ethernet 100GBASE Unidad de 100G a 4x25G 200G a 2x100G, desconexión | Centros de datos Ethernet 100GBASE |
Módulo transceptor óptico QSFP28 de velocidad doble SWDM4 40/100GBASE-SM4 (velocidad doble, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
El módulo transceptor óptico de doble velocidad 40/100GBASE-SM4 SWDM4 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 40/100G de hasta 150m sobre fibra óptica multimodo OM5 (MMF) con una longitud de onda de 850nm a través de conectores LC dúplex. Este transceptor es compatible con la interfaz eléctrica QSFP28 MSA, SWDM MSA e IEEE802.3bm CAUI-4. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 40/100G, telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y redes inalámbricas 5G.
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5(40G)
40G
-12.9dBm(L0), -12.5dBm(L1),-12.2dBm(L2), -11.9dBm(L3)(40G)
2dB(40G)
2.4dBm(40G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 100G: 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 (con FEC de host) 40G: 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 (con FEC de host) | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m@OM5 (con FEC de host) | 70 m@OM3 100 m@OM4 (con FEC de host) | 100m@OM4 |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulación | 4x26.56G NRZ | 4x26.56G NRZ | 4x26.56G NRZ | 4x26.56G NRZ |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Chip Macom | Chip Finisar II-VI | Chip Macom | Chip Macom |
Rango de temperatura | -5 a 70°C | -5 a 70°C | -5 a 70°C | -5 a 70°C |
Aplicación | Centros de datos Ethernet 40/100GBASE | Centros de datos Ethernet 100GBASE Solución de actualización 10G | Centros de datos Ethernet 100GBASE Unidad de 100G a 4x25G 200G a 2x100G, desconexión | Centros de datos Ethernet 100GBASE |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
439,00 € (IVA excluido)
531,19 € (IVA incluido)