FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell, 100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC símplex SMF

#175138
#175138

Marvell Sumitomo LWDM DFB <4W LC símplex SMF

599,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q28-100G-BX10
724,79 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-100G-BX10
15 vendidos
5 comentarios
5 preguntas
Prepedido. envío antes de 17 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico compatible con Dell 100GBASE-BX10 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)

El transceptor QSFP28 compatible con Dell proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1331 nm-TX/1271 nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, centro de datos y aplicaciones de redes de área de almacenamiento.

Especificaciones
Número de parte
Q28-100G-BX10
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1331nm-TX/1271nm-RX
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9~4.8dBm
Reflectancia del receptor
26dB
Presupuesto mínimo de energía.
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.8dBm
Consumo de energía
<4W
Ratio de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones

Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1331nm/1271nm
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Conector
Simplex LC
Simplex LC
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km
20km
20km (com host FEC)
20km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x26.56G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
DFB
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Rango de temperatura
0 a 70°C
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Especificaciones

Módulo transceptor óptico compatible con Dell 100GBASE-BX10 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)

El transceptor QSFP28 compatible con Dell proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1331 nm-TX/1271 nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, centro de datos y aplicaciones de redes de área de almacenamiento.

Especificaciones
Número de parte
Q28-100G-BX10
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1331nm-TX/1271nm-RX
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9~4.8dBm
Reflectancia del receptor
26dB
Presupuesto mínimo de energía.
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.8dBm
Consumo de energía
<4W
Ratio de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones

Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1331nm/1271nm
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Conector
Simplex LC
Simplex LC
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km
20km
20km (com host FEC)
20km
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x26.56G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
DFB
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Rango de temperatura
0 a 70°C
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet
Centro de datos 100GBASE Ethernet

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

599,00 € (IVA excluido)

724,79 € (IVA incluido)

Prepedido