El dispositivo integra tecnologías como una pantalla 4K, tacto por infrarrojos, interacción hombre-máquina, procesamiento de información multimedia y transmisión de red, y ofrece a los usuarios diversas funciones como escritura, anotación, uso compartido de varias pantallas y detección de lápiz. La tableta interactiva se utiliza principalmente para videoconferencias remotas, formación y orientación, y otros eventos en oficinas, salas de reuniones, aulas multimedia, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Pizarra blanca interactiva IWB-5386-S con pantalla antirreflejos 4K UHD y 2 lápices, soporta actualización remota OTA y pantalla compartida, 86 pulgadas
Pizarra blanca interactiva IWB-5386-S, 86 pulgadas
Soluciones de conexión
Características
La tecnologíade de unión cero con pantalla 4K UHD antirreflejos aporta una visualización más brillante y una experiencia táctil más fluida.
La tecnología táctil IR te ofrece una experiencia de escritura natural. La precisión de escritura está dentro de más o menos 1mm, lo que ayuda a hacer anotaciones finas.
El altavoz dual de matriz de 6 garantiza audio de alta fidelidad y cristalino en cada sitio remoto.
Sólo tienes que tocar para compartir lo que hay en tu portátil o teléfono. El paso de página y las anotaciones en pantalla en tiempo real facilitan una colaboración realmente flexible.
La pizarra interactiva permite a los usuarios transferirle archivos rápidamente mediante un código QR. Puedes compartir pantallas en estas aplicaciones y mejorar la comunicación a distancia.
La pizarra inteligente interactúa con dispositivos personales, redefiniendo la facilidad de uso y la flexibilidad para un mundo BYOD.
Pizarra blanca interactiva IWB-5386-S, 86 pulgadas
El dispositivo integra tecnologías como una pantalla 4K, tacto por infrarrojos, interacción hombre-máquina, procesamiento de información multimedia y transmisión de red, y ofrece a los usuarios diversas funciones como escritura, anotación, uso compartido de varias pantallas y detección de lápiz. La tableta interactiva se utiliza principalmente para videoconferencias remotas, formación y orientación, y otros eventos en oficinas, salas de reuniones, aulas multimedia, etc.
La tecnologíade de unión cero con pantalla 4K UHD antirreflejos aporta una visualización más brillante y una experiencia táctil más fluida.
La tecnología táctil IR te ofrece una experiencia de escritura natural. La precisión de escritura está dentro de más o menos 1mm, lo que ayuda a hacer anotaciones finas.
El altavoz dual de matriz de 6 garantiza audio de alta fidelidad y cristalino en cada sitio remoto.
Sólo tienes que tocar para compartir lo que hay en tu portátil o teléfono. El paso de página y las anotaciones en pantalla en tiempo real facilitan una colaboración realmente flexible.
La pizarra interactiva permite a los usuarios transferirle archivos rápidamente mediante un código QR. Puedes compartir pantallas en estas aplicaciones y mejorar la comunicación a distancia.
La pizarra inteligente interactúa con dispositivos personales, redefiniendo la facilidad de uso y la flexibilidad para un mundo BYOD.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.877,00 € (IVA excluido)
3.481,17 € (IVA incluido)