El transceptor SFP+ compatible genérico admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 16G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 16G, canal de fibra CWDM SFP+ 1510nm 40km DOM LC dúplex SMF
#169010
#169010
627,99 € (IVA incluido)
FS P/N: CW51-16GSFP-40
2 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 02 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta sobre proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 16G, canal de fibra CWDM SFP+ (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
CW51-16GSFP-40
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
14.025Gbps
Longitud de onda
1510nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
-14 dBm
Presupuesto de potencia
11dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
1.75W
Relación de extinción
> 8.2dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70° C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ compatible con MSA, FC-PI-5
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Velocidad máxima de datos | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Longitud de onda | 1470nm | 1470nm |
Distancia máxima del cable | 40km | 40km |
Tipo de cable | SMF | SMF |
Potencia TX | 0~5dBm | -1~4dBm |
Sensibilidad del receptor | <-14dBm | <-16dBm |
Consumo de energía | <1.75W | <1.5W |
Temperatura de funcionamiento | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente