Un adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o enlazar los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.
Al unir dos conectores de forma precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan al máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluidos adaptadores de fibra óptica híbridos macho-hembra especiales.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador/acoplador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC símplex OS2 monomodo (10 pzas./paquete)
Adaptador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC símplex OS2 monomodo, pérdida de inserción de 0.2dB
Características
Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa guardapolvo de diseño protector
Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio.
Clip de acero inoxidable
Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas.
Manguito de cerámica de circonio
Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión.
Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor administración de los cables y a reducir los errores humanos.
Adaptador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC símplex OS2 monomodo, pérdida de inserción de 0.2dB
Un adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o enlazar los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.
Al unir dos conectores de forma precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan al máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluidos adaptadores de fibra óptica híbridos macho-hembra especiales.
Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.
Tapa guardapolvo de diseño protector
Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio.
Clip de acero inoxidable
Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas.
Manguito de cerámica de circonio
Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión.
Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor administración de los cables y a reducir los errores humanos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
7,00 € (IVA excluido)
8,47 € (IVA incluido)