MPDU-TH es un sensor de temperatura y humedad que ofrece un control del nivel de salida combinado con el acceso remoto para dar a los administradores la capacidad de monitorizar la temperatura y la humedad de forma remota.
Los administradores de TI pueden establecer umbrales de entorno para identificar el valor crítico y tomar medidas preventivas antes de que se produzca un fallo en el sistema, ayudando así a obtener el mayor grado de disponibilidad para todos los equipos de misión crítica.
Haz clic para ampliar la imagen
Sensor de temperatura y humedad para PDUs de monitorización remota FS
Sensor de temperatura y humedad para PDUs de monitorización remota FS
Soluciones de conexión
Características
Sin plataforma de acceso adicional, la forma de instalación simplificada, se puede acomodar en racks o fácil despliegue en escenarios de centros de datos.
RJ-11 macho
Se conecta directamente a la interfaz T/H de las PDU de monitorización remota FS.
Sensor
Fíjalo con tornillos en el lugar donde se debe medir la temperatura y la humedad.
Longitud del cable de 2.2m
La longitud puede extenderse mediante el cable de red con conector RJ11.
Los administradores pueden establecer formas de notificación como la notificación por correo electrónico, la alarma de la interfaz de gestión o la alarma del timbre de PDU en la interfaz de gestión de PDU.
Sensor de temperatura y humedad para PDUs de monitorización remota FS
MPDU-TH es un sensor de temperatura y humedad que ofrece un control del nivel de salida combinado con el acceso remoto para dar a los administradores la capacidad de monitorizar la temperatura y la humedad de forma remota.
Los administradores de TI pueden establecer umbrales de entorno para identificar el valor crítico y tomar medidas preventivas antes de que se produzca un fallo en el sistema, ayudando así a obtener el mayor grado de disponibilidad para todos los equipos de misión crítica.
Sin plataforma de acceso adicional, la forma de instalación simplificada, se puede acomodar en racks o fácil despliegue en escenarios de centros de datos.
RJ-11 macho
Se conecta directamente a la interfaz T/H de las PDU de monitorización remota FS.
Sensor
Fíjalo con tornillos en el lugar donde se debe medir la temperatura y la humedad.
Longitud del cable de 2.2m
La longitud puede extenderse mediante el cable de red con conector RJ11.
Los administradores pueden establecer formas de notificación como la notificación por correo electrónico, la alarma de la interfaz de gestión o la alarma del timbre de PDU en la interfaz de gestión de PDU.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
39,00 € (IVA excluido)
47,19 € (IVA incluido)