El micrófono MP-EXM-5M cuenta con arreglos inteligentes de reducción de ruido que garantizan una distancia de captación de hasta 6m, y se utiliza con FC570S-4K para extender el alcance de la captación de audio, ideal para realizar entre 6 y 12 llamadas de conferencia en el hogar y la oficina.
Haz clic para ampliar la imagen
Micrófono de expansión de 5m (16ft) para FC570S-4K, Micro-USB con control de silencio para extender el rango de captación de voz
Micrófono de expansión de 5m (16ft) para FC570S-4K, Micro-USB con control de silencio para extender el rango de captación de voz
Soluciones de conexión
Características
Cuando el micrófono está en silencio o hablando, se mostrará la luz indicadora. El botón de silencio hace que la reunión sea más enfocada y eficiente.
Los micrófonos omnidireccionales incorporados captan 6 metros. Úsalos con la cámara FC570S-4K para crear una conexión BYOD que reduzca los costos y permita la continuidad del negocio.
Micrófono de expansión de 5m (16ft) para FC570S-4K, Micro-USB con control de silencio para extender el rango de captación de voz
El micrófono MP-EXM-5M cuenta con arreglos inteligentes de reducción de ruido que garantizan una distancia de captación de hasta 6m, y se utiliza con FC570S-4K para extender el alcance de la captación de audio, ideal para realizar entre 6 y 12 llamadas de conferencia en el hogar y la oficina.
Cuando el micrófono está en silencio o hablando, se mostrará la luz indicadora. El botón de silencio hace que la reunión sea más enfocada y eficiente.
Los micrófonos omnidireccionales incorporados captan 6 metros. Úsalos con la cámara FC570S-4K para crear una conexión BYOD que reduzca los costos y permita la continuidad del negocio.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
79,00 € (IVA excluido)
95,59 € (IVA incluido)