KVM-160119 te proporciona un teclado montado en rack, un LED y un panel táctil sintético en una única consola que ocupa sólo 1U de espacio de rack, y puede controlar hasta 16 ordenadores/servidores. Admite el acceso a ordenadores o servidores equipados con sistemas operativos Windows, Linux, Mac y Sun. Sus consolas son fáciles de configurar, sólo hay que enchufar el cable en el puerto correspondiente. No hay que configurar ningún software, ni complicados procedimientos de instalación, ni hay que tener en cuenta problemas de compatibilidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Switch KVM USB montaje en rack de 1U, 16 puertos x1 usuario VGA, con 19" LED, 16 cables VGA incluidos
Switch KVM USB montaje en rack de 1U, 16 puertos x1 usuario VGA, con 19" LED
Soluciones de conexión
Características
Construido para durar
MTBF 50,000 horas
Utilizando material SECC, dos procesos de horneado a alta temperatura y pruebas de pintura de múltiples pasadas. Con componentes electrónicos de calidad industrial, el MTBF es de más de 50,000 horas.
Con un cómodo monitor y teclado de matriz activa deslizante/retráctil y montable en bastidor, se adapta a cualquier entorno.
Los rieles extraíbles vienen con una pieza de bloqueo que es fácil de usar y ahorra espacio.
El cómodo mango ayuda a empujar y sacar el KVM fácilmente
El bloqueo de seguridad evita que el KVM se abra y se dañe fácilmente
Switch KVM USB montaje en rack de 1U, 16 puertos x1 usuario VGA, con 19" LED
KVM-160119 te proporciona un teclado montado en rack, un LED y un panel táctil sintético en una única consola que ocupa sólo 1U de espacio de rack, y puede controlar hasta 16 ordenadores/servidores. Admite el acceso a ordenadores o servidores equipados con sistemas operativos Windows, Linux, Mac y Sun. Sus consolas son fáciles de configurar, sólo hay que enchufar el cable en el puerto correspondiente. No hay que configurar ningún software, ni complicados procedimientos de instalación, ni hay que tener en cuenta problemas de compatibilidad.
Construido para durar
MTBF 50,000 horas
Utilizando material SECC, dos procesos de horneado a alta temperatura y pruebas de pintura de múltiples pasadas. Con componentes electrónicos de calidad industrial, el MTBF es de más de 50,000 horas.
Con un cómodo monitor y teclado de matriz activa deslizante/retráctil y montable en bastidor, se adapta a cualquier entorno.
Los rieles extraíbles vienen con una pieza de bloqueo que es fácil de usar y ahorra espacio.
El cómodo mango ayuda a empujar y sacar el KVM fácilmente
El bloqueo de seguridad evita que el KVM se abra y se dañe fácilmente
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
849,00 € (IVA excluido)
1.027,29 € (IVA incluido)