El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo de 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ está diseñado para el uso en Ethernet 40GBASE. Proporciona una solución de conexión de cobre directa de QSFP+ a SFP+. Este cable es compatible con la norma Ethernet SFF-8636 y SFF-8472.
Con estas características, este cable Twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Dell, 7m (23ft) 40G QSFP+ a 1x10G SFP+
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Dell, 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ (7m, pasivo, QSFP+ a SFP+, 26AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Dell, 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ (7m, pasivo, QSFP+ a SFP+, 26AWG)
El cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo de 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ está diseñado para el uso en Ethernet 40GBASE. Proporciona una solución de conexión de cobre directa de QSFP+ a SFP+. Este cable es compatible con la norma Ethernet SFF-8636 y SFF-8472.
Con estas características, este cable Twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
39,00 € (IVA excluido)
47,19 € (IVA incluido)