El transceptor SFP+ compatible con Arista Networks SFP-10G-LRM-I soporta hasta 220m sobre fibra óptica multimodo (MMF) OM3. Este transceptor cumple con la norma IEEE802.3. La supervisión de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales complicados, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones en exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks, SFP-10G-LRM-I, 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m industrial DOM LC/UPC dúplex MMF/SMF
Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-LRM-I 10GBASE-LRM SFP+ (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1.4km, LC, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Transceiver óptico compatible con Arista Networks SFP-10G-LRM-I 10GBASE-LRM SFP+ (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1.4km, LC, industrial, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con Arista Networks SFP-10G-LRM-I soporta hasta 220m sobre fibra óptica multimodo (MMF) OM3. Este transceptor cumple con la norma IEEE802.3. La supervisión de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales complicados, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones en exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
27,00 € (IVA excluido)
32,67 € (IVA incluido)