Z-Lock es un cable de alimentación de doble bloqueo con un diseño de bloqueo patentado que es el único cable de alimentación de bloqueo universal que bloquea ambos extremos. Este cable único se instala con facilidad, con una tecnología de bloqueo que no requiere clips ni hardware auxiliar. Puede bloquear de forma segura las conexiones en ambos extremos del cable, asegurando la ruta de alimentación y eliminando las desconexiones. Sin necesidad de enchufes o receptáculos propietarios en ninguno de los dos lados de la conexión, es realmente compatible de forma universal con los equipos estándar utilizados en los equipos informáticos y las PDUs.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20An 6.6ft (2.0m), negro
Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20An 6.6ft (2.0m), negro
Soluciones de conexión
Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C20 a IEC320 C19 12AWG 250V/20An 6.6ft (2.0m), negro
Z-Lock es un cable de alimentación de doble bloqueo con un diseño de bloqueo patentado que es el único cable de alimentación de bloqueo universal que bloquea ambos extremos. Este cable único se instala con facilidad, con una tecnología de bloqueo que no requiere clips ni hardware auxiliar. Puede bloquear de forma segura las conexiones en ambos extremos del cable, asegurando la ruta de alimentación y eliminando las desconexiones. Sin necesidad de enchufes o receptáculos propietarios en ninguno de los dos lados de la conexión, es realmente compatible de forma universal con los equipos estándar utilizados en los equipos informáticos y las PDUs.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
29,00 € (IVA excluido)
35,09 € (IVA incluido)