El cable de alimentación BS1363 a IEC320 C13 del Reino Unido es un reemplazo ideal para los cables de alimentación desgastados o perdidos, o simplemente como una práctica copia de seguridad. El cable de alimentación se utiliza normalmente en escenarios de oficinas comerciales y salas de servidores de centros de datos para conectar un ordenador, servidor o unidad, etc. a una toma de corriente de pared BS1363, sistema UPS o PDU. Este cable de alimentación está disponible en otras longitudes y te permite una gran flexibilidad en la colocación de los equipos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 2ft (0.6m), negro
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 2ft (0.6m), negro
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta H05VV-F
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 2ft (0.6m), negro
El cable de alimentación BS1363 a IEC320 C13 del Reino Unido es un reemplazo ideal para los cables de alimentación desgastados o perdidos, o simplemente como una práctica copia de seguridad. El cable de alimentación se utiliza normalmente en escenarios de oficinas comerciales y salas de servidores de centros de datos para conectar un ordenador, servidor o unidad, etc. a una toma de corriente de pared BS1363, sistema UPS o PDU. Este cable de alimentación está disponible en otras longitudes y te permite una gran flexibilidad en la colocación de los equipos.
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta H05VV-F
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
6,00 € (IVA excluido)
7,26 € (IVA incluido)