El cable de alimentación BS1363 a IEC320 C13 del Reino Unido es un reemplazo ideal para los cables de alimentación desgastados o perdidos, o simplemente como una copia de seguridad a mano. El cable de alimentación se utiliza normalmente en oficinas comerciales y salas de servidores de centros de datos para conectar un ordenador, servidor o unidad, etc. a una toma de pared BS1363, un sistema SAI o una PDU. Este cable de alimentación está disponible en otras longitudes y te permite una gran flexibilidad en la colocación de los equipos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación BS1363 UK10 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 2ft (0.6m), negro
#158186
#158186
6,05 € (IVA incluido)
FS P/N: PU10C13-10A
19 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Cable de alimentación BS1363 UK10 a IEC320 C13 2ft (0.6m) 3 x 1.0mm² 250V/10A, negro
Especificaciones
Macho
BS1363 UK10
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
10A
Longitud
2ft (0.6m)
Color
Negro
Calibre
3x 1.0mm²
Diámetro exterior
7.0 ± 0.2mm
Tipo de la chaqueta
H05VV-F
Material de la chaqueta
PVC (VW-1)
Número de conductores
3 cables, marrón, azul y amarillo/verde
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
14°F a 140°F (-10°C a 60°C)
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Doble bloqueo
No soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 10A/250V
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta H05VV-F
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
H***r
United States
17 de mzo. de 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0L***t
United States
07 de dic. de 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente