Este cable de alimentación está diseñado para conectar un ordenador u otro dispositivo a una toma de corriente eléctrica que cumpla con CEE 7/7 SCHUKO. Cuenta con un enchufe CEE 7/7 con toma de tierra en un extremo y un receptáculo IEC60320 C13 RA en el otro extremo. Compatible con dispositivos como el monitor, el ordenador, la impresora, el escáner, el televisor y el sistema de sonido. Permite a los usuarios optimizar la gestión de los cables para reducir la holgura y mejorar el rendimiento térmico.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación CEE 7/7 EURO SCHUKO a IEC320 C13 con ángulo recto 3 x 1.0mm² 250V/10A 2ft (0.6m), negro
Cable de alimentación CEE 7/7 EURO SCHUKO a IEC320 C13 con ángulo recto 2ft (0.6m) 3 x 1.0mm² 250V/10A, negro
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta H05VV-F
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Cable de alimentación CEE 7/7 EURO SCHUKO a IEC320 C13 con ángulo recto 2ft (0.6m) 3 x 1.0mm² 250V/10A, negro
Este cable de alimentación está diseñado para conectar un ordenador u otro dispositivo a una toma de corriente eléctrica que cumpla con CEE 7/7 SCHUKO. Cuenta con un enchufe CEE 7/7 con toma de tierra en un extremo y un receptáculo IEC60320 C13 RA en el otro extremo. Compatible con dispositivos como el monitor, el ordenador, la impresora, el escáner, el televisor y el sistema de sonido. Permite a los usuarios optimizar la gestión de los cables para reducir la holgura y mejorar el rendimiento térmico.
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta H05VV-F
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
4,00 € (IVA excluido)
4,84 € (IVA incluido)