Basado en una construcción de alta calidad y un rendimiento óptimo, este cable de alimentación puede utilizarse desde máquinas de rayos X hasta equipos de soporte vital, conforme al cable de alimentación estándar para cualquier dispositivo médico en un hospital. Un punto verde en la parte frontal del enchufe indica que el cable de alimentación ha sido probado y puede utilizarse en un entorno hospitalario. Este cable de ángulo ascendente es ideal para el uso en espacios reducidos, ya que elimina la tensión que sufren el conductor y el liberador de tensión.
Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluida la prueba de circuito abierto, la conformidad de cortocircuito, la prueba de polaridad, la continuidad de alta tensión (Hipot) y la prueba de resistencia de aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 ángulo ascendente 6ft (1.8m) 18AWG 125V/10A, negro
#156860
#156860
13,31 € (IVA incluido)
FS P/N: P515C13UA-HG-10A
11 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 05 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Cable de alimentación NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 ángulo ascendente 6ft (1.8m) 18AWG 125V/10A, negro
Especificaciones
Macho
NEMA 5-15P HG
Hembra
IEC60320 C13 ángulo ascendente
Compatibilidad de voltaje
125V AC
Amperios máximos de entrada
10A
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Negro
Calibre
18AWG
Diámetro exterior
7.8 ± 0.2mm
Tipo de chaqueta
SJT
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 10A/125V
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Grado VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente