Kit 4+1 NVR, la cámara de red proporciona una imagen de alta calidad con 2MP, sensor CMOS de 1/2,9" con una lente fija de 2.8mm, el grabador de vídeo en red (NVR) puede grabar vídeos de hasta 4 cámaras y soportar hasta 6TB para cada HDD. Ideal para PYMES, pequeños supermercados, chalets y fábricas. Es compatible con el protocolo ONVIF Profile S, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
Haz clic para ampliar la imagen
Sistema de cámara de seguridad WiFi de 2MP, NVR402-6T-DW-K, 4PCs cámara de seguridad IP domo de 2MP para interior/exterior, IP67/IK10, con detección de cuerpo humano, hasta 6TB para cada HDD, 1080P 4CH, Kit NVR H.265
Sistema de cámara de seguridad WiFi de 2MP, NVR402-6T-DW-K, 4PCs cámara de seguridad IP domo de 2MP para interior/exterior, IP67/IK10, con detección de cuerpo humano, hasta 6TB para cada HDD, 1080P 4CH, Kit NVR H.265
83 mmx 109mmx 109mm(3.3"x 4.29"x 4.29")(IPC)
Soluciones de conexión
Características
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad de la imagen. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 30m/98ft.
Estas cámaras y NVR son compatibles con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
Cámara profesional a prueba de agua IP67, no importa cuán difícil sea el clima, la cámara también sigue grabando y protege tu casa en interiores o exteriores.
Sistema de cámara de seguridad WiFi de 2MP, NVR402-6T-DW-K, 4PCs cámara de seguridad IP domo de 2MP para interior/exterior, IP67/IK10, con detección de cuerpo humano, hasta 6TB para cada HDD, 1080P 4CH, Kit NVR H.265
Kit 4+1 NVR, la cámara de red proporciona una imagen de alta calidad con 2MP, sensor CMOS de 1/2,9" con una lente fija de 2.8mm, el grabador de vídeo en red (NVR) puede grabar vídeos de hasta 4 cámaras y soportar hasta 6TB para cada HDD. Ideal para PYMES, pequeños supermercados, chalets y fábricas. Es compatible con el protocolo ONVIF Profile S, lo que permite la interoperabilidad con numerosos dispositivos de terceros.
83 mmx 109mmx 109mm(3.3"x 4.29"x 4.29")(IPC)
3D DNR ayuda a reducir el ruido de la imagen, mejorando la calidad de la imagen. Incluso en completa oscuridad, la cámara con tecnología IR inteligente puede funcionar bien dentro del rango de 30m/98ft.
Estas cámaras y NVR son compatibles con los dispositivos que soportan ONVIF, por lo que puedes establecer fácilmente una red estable y variada, sin necesidad de comprobar la larga lista de compatibilidad.
Cámara profesional a prueba de agua IP67, no importa cuán difícil sea el clima, la cámara también sigue grabando y protege tu casa en interiores o exteriores.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
289,00 € (IVA excluido)
349,69 € (IVA incluido)