El transceptor perzonalizado QSFP28 100GBASE-4WDM-20 admite longitudes de enlace de hasta 20km sobre fibra SMF LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento de datos y la gestión, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-4W20-100G-I a QSFP-4W20-100G-I, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico perzonalizado, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km industrial DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico perzonalizado, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 (industrial, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Vídeos
Módulo transceptor/Transceiver óptico perzonalizado, 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 (industrial, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
El transceptor perzonalizado QSFP28 100GBASE-4WDM-20 admite longitudes de enlace de hasta 20km sobre fibra SMF LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede funcionar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento de datos y la gestión, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-4W20-100G-I a QSFP-4W20-100G-I, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.168,00 € (IVA excluido)
1.413,28 € (IVA incluido)