El DAC 800G QSFP-DD es una alternativa rentable y de alta velocidad a la fibra óptica en aplicaciones de Ethernet 800G. Contiene 16 pares de cobre de alta velocidad, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 100Gb/s. Este cable cumple con el estándar Ethernet IEEE 802.3ck y es compatible con la MSA QSFP-DD.
Con estas características, proporcionan una conectividad de bajo consumo para las interconexiones de corta distancia y permiten un mayor ancho de banda de puertos, densidad y capacidad de configuración en los centros de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 0.5m (2ft) compatible genérico, 800G QSFP-DD
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 800G QSFP-DD (0.5m, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
Soluciones de conexión
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 800G QSFP-DD (0.5m, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
El DAC 800G QSFP-DD es una alternativa rentable y de alta velocidad a la fibra óptica en aplicaciones de Ethernet 800G. Contiene 16 pares de cobre de alta velocidad, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 100Gb/s. Este cable cumple con el estándar Ethernet IEEE 802.3ck y es compatible con la MSA QSFP-DD.
Con estas características, proporcionan una conectividad de bajo consumo para las interconexiones de corta distancia y permiten un mayor ancho de banda de puertos, densidad y capacidad de configuración en los centros de datos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
299,00 € (IVA excluido)
361,79 € (IVA incluido)