El conjunto de cables QSFP-DD a 8x25G SFP28 DAC Breakout está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 200G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA e IEEE802.3bj.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFPDD de 200G y puertos SFP28 de 25G en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento y a través de bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico, 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 de 3m (10ft)
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 (3m, pasivo, QSFP-DD a 8 SFP28, 28AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible genérico 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 (3m, pasivo, QSFP-DD a 8 SFP28, 28AWG)
El conjunto de cables QSFP-DD a 8x25G SFP28 DAC Breakout está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 200G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA e IEEE802.3bj.
Es adecuado para distancias muy cortas y ofrece una solución de conectividad Ethernet muy rentable para la interconexión entre dispositivos que utilizan puertos QSFPDD de 200G y puertos SFP28 de 25G en centros de datos, informática de alto rendimiento (HPC) y conmutadores/enrutadores/servidores/almacenamiento y a través de bastidores adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
330,00 € (IVA excluido)
399,30 € (IVA incluido)