Los conectores keystone sin herramientas de Cat5e permiten una instalación simple sin necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat5e, el conector RJ45 Keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Haz clic para ampliar la imagen
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), sin herramientas, gris (10 pzas./paquete)
Módulo keystone jack Cat5e RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Soluciones de conexión
Módulo keystone jack Cat5e RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Los conectores keystone sin herramientas de Cat5e permiten una instalación simple sin necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat5e, el conector RJ45 Keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
18,00 € (IVA excluido)
21,78 € (IVA incluido)