FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-200G-AC07.

Cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con Mellanox MCA1J00-H007E, 7m (23ft) 200G QSFP56

#148860
#148860

IB HDR 50G PAM4 ≤1.5W 44.5mm Twinax

260,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP-200G-AC07
314,60 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-AC07
194 vendidos
8 comentarios
1 pregunta
Longitud:
Compatibilidad:
Prepedido. envío antes de 05 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
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
Cable Twinax de cobre de conexión directa activa (DAC) compatible con Mellanox MCA1J00-H007E 200G QSFP56 (7m, activo, QSFP56 a QSFP56, 26AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con QSFP56 está diseñado para su uso en sistemas Ethernet 200GBASE e InfiniBand HDR. Este cable es compatible con el estándar IEEE 802.3cd de Ethernet, compatible con MSA QSFP e InfiniBand HDR. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión.

Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200G-Gigabit entre puertos QSFP56-200G de switches/routers/servidores/almacenes dentro de los racks y entre racks adyacentes.

Especificaciones
Compatible con Mellanox
MCA1J00-H007E
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud del cable
7m (23ft)
AWG del cable
26AWG
Radio mínimo de curvatura
44.5mm
Consumo de energía
≤1.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantía
5 años

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Enlaces de 200G a 200G para switch a switch
Ver productos
Enlaces de 200G a 200G a ConnectX-6
Ver productos
Red de Spine-Leaf
Ver productos

Características

Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP56-200G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<1.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
44.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Especificaciones

Cable Twinax de cobre de conexión directa activa (DAC) compatible con Mellanox MCA1J00-H007E 200G QSFP56 (7m, activo, QSFP56 a QSFP56, 26AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con QSFP56 está diseñado para su uso en sistemas Ethernet 200GBASE e InfiniBand HDR. Este cable es compatible con el estándar IEEE 802.3cd de Ethernet, compatible con MSA QSFP e InfiniBand HDR. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión.

Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200G-Gigabit entre puertos QSFP56-200G de switches/routers/servidores/almacenes dentro de los racks y entre racks adyacentes.

Especificaciones
Compatible con Mellanox
MCA1J00-H007E
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud del cable
7m (23ft)
AWG del cable
26AWG
Radio mínimo de curvatura
44.5mm
Consumo de energía
≤1.5W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantía
5 años

Familia de productos InfiniBand

Los productos NDR/HDR/EDR/FDR de InfiniBand de FS maximizan el rendimiento de la red HPC.

Familia de productos InfiniBand

Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Enlaces de 200G a 200G para switch a switch
Ver productos
Enlaces de 200G a 200G a ConnectX-6
Ver productos
Red de Spine-Leaf
Ver productos
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP56-200G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<1.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
44.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

260,00 € (IVA excluido)

314,60 € (IVA incluido)

Prepedido