FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.
Esta imagen trata sobre S28-ACxx.

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) (DAC) personalizado 25G SFP28

#148636
#148636

≤0.5W 28mm Twinax

32,00 € (IVA excluido)
FS P/N: S28-ACxx
38,72 € (IVA incluido)
FS P/N: S28-ACxx
14 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Longitud de cable:
1m (3ft)
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
1 en almacén DE. Recibe tu pedido el 08 de my., 2024
47 en almacén global. Recibe tu pedido el 23 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 25G SFP28 (Longitud personalizada, activo, SFP28 a SFP28)

El cable Twinax de cobre de conexión directa activa 25G SFP28 está diseñado para el uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con el estándar IEEE 802.3 de Ethernet y es compatible con SFP28 MSA. Cada conector SFP28 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 25 Gigabits entre los puertos SFP28-25G de los conmutadores/routers dentro de los racks y entre racks adyacentes.

Especificaciones
Número de parte
S28-ACxx
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud del cable
Personalizado
AWG del cableado
30AWG para ≤4m, 28AWG para 5m~6m, 26AWG para 7m~9m
Radio de curvatura mínimo
22.5mm para ≤4m, 24mm para 5m~6m, 28mm para 7m~9m
Consumo de energía
≤0.55W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Especificaciones

Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 25G SFP28 (Longitud personalizada, activo, SFP28 a SFP28)

El cable Twinax de cobre de conexión directa activa 25G SFP28 está diseñado para el uso en Ethernet 25GBASE. Este cable cumple con el estándar IEEE 802.3 de Ethernet y es compatible con SFP28 MSA. Cada conector SFP28 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión. Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 25 Gigabits entre los puertos SFP28-25G de los conmutadores/routers dentro de los racks y entre racks adyacentes.

Especificaciones
Número de parte
S28-ACxx
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud del cable
Personalizado
AWG del cableado
30AWG para ≤4m, 28AWG para 5m~6m, 26AWG para 7m~9m
Radio de curvatura mínimo
22.5mm para ≤4m, 24mm para 5m~6m, 28mm para 7m~9m
Consumo de energía
≤0.55W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

32,00 € (IVA excluido)

38,72 € (IVA incluido)

1 en almacén DE
47 en almacén global