El conector modular RJ45 sin herramientas Cat6a es perfecto para la terminación de cables sólidos o trenzados Cat6a para el uso en redes de gran ancho de banda de 10 Gigabits. El diseño único sin herramientas no requiere el uso de una herramienta de engaste. Estos conectores modulares están fabricados en policarbonato de alto impacto para resistir el desgaste diario. El diseño de tres piezas con barra de carga y bota de alivio de tensión asegura un montaje fácil y preciso. Las aplicaciones incluyen centros de datos, cableado de ingeniería de redes, cableado de redes empresariales y más.
Haz clic para ampliar la imagen
Conector/plug modular sin herramientas RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6a, conector de red sin blindaje (UTP) para cable 23~26AWG par trenzado sólido o trenzado (10/paquete)
Conector/plug modular RJ45 sin blindaje Cat6a con contactos dorados totalmente de cobre
Características
Este conector modular sin blindaje está diseñado con contactos chapados en oro totalmente de cobre, terminales IDC y placa PCB para garantizar un rendimiento antioxidante más fuerte y la estabilidad, que puede soportar 10GBase-T Ethernet.
Contactos chapados en oro de cobre
Conexiones fiables y rápidas y resistencia a la corrosión
Terminales IDC
Los terminales IDC contactan de forma estable para una red continua
Placa de circuito impreso
Proporciona el máximo rendimiento y una calidad de señal superior
Inserta la bota de alivio de tensión
Quita la chaqueta
Corta el separador transversal y organiza los cables
Carga cables en la barra de carga
Corta los cables sobrantes
Inserta la barra de carga en el IDC
Cierra la carcasa exterior
Aprieta la tuerca
Finaliza
Conector/plug modular RJ45 sin blindaje Cat6a con contactos dorados totalmente de cobre
El conector modular RJ45 sin herramientas Cat6a es perfecto para la terminación de cables sólidos o trenzados Cat6a para el uso en redes de gran ancho de banda de 10 Gigabits. El diseño único sin herramientas no requiere el uso de una herramienta de engaste. Estos conectores modulares están fabricados en policarbonato de alto impacto para resistir el desgaste diario. El diseño de tres piezas con barra de carga y bota de alivio de tensión asegura un montaje fácil y preciso. Las aplicaciones incluyen centros de datos, cableado de ingeniería de redes, cableado de redes empresariales y más.
Este conector modular sin blindaje está diseñado con contactos chapados en oro totalmente de cobre, terminales IDC y placa PCB para garantizar un rendimiento antioxidante más fuerte y la estabilidad, que puede soportar 10GBase-T Ethernet.
Contactos chapados en oro de cobre
Conexiones fiables y rápidas y resistencia a la corrosión
Terminales IDC
Los terminales IDC contactan de forma estable para una red continua
Placa de circuito impreso
Proporciona el máximo rendimiento y una calidad de señal superior
Inserta la bota de alivio de tensión
Quita la chaqueta
Corta el separador transversal y organiza los cables
Carga cables en la barra de carga
Corta los cables sobrantes
Inserta la barra de carga en el IDC
Cierra la carcasa exterior
Aprieta la tuerca
Finaliza
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
19,00 € (IVA excluido)
22,99 € (IVA incluido)