FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.
Esta imagen trata sobre KJ-OM3SCSX.

Conector keystone de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC símplex OM3 multimodo

#143341
#143341

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

1,20 € (IVA excluido)
FS P/N: KJ-OM3SCSX
1,45 € (IVA incluido)
FS P/N: KJ-OM3SCSX
359 vendidos
0 comentario
3 preguntas
50 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conector keystone de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC símplex OM3 multimodo

Estos conectores keystone de fibra óptica se utilizan para conectar dos cables de fibra óptica SC para extender la longitud del cable. El adaptador símplex. acepta un conector símplex.

Los conectores keystone de fibra óptica están diseñados para encajar fácilmente en paneles de conexión keystone o placas de pared con aberturas estándar, lo que te permite pasar los cables a través de las paredes y proporciona una cómoda conexión a tu red de fibra, lo que la convierte en una gran solución para llevar la fibra al hogar y a la oficina. FS proporciona conectores keystone de fibra con conectores LC/SC/ST, incluyendo monomodo y multimodo (OM3 y OM4), que tienen una alta precisión y una baja pérdida de inserción.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Símplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
Multimodo
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Aguamarina
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Temperatura de funcionamiento
-25 a 70℃ (-13 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-25 a 70℃ (-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Módulo de conector keystone de fibra óptica sin herramientas

Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, este conector keystone de fibra es una opción ideal para conectar dos cables de fibra óptica y contribuir a una instalación limpia y profesional.

Capuchones protectores contra el polvo

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Clip de conector Keystone a presión

Instalación rápida y sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Solución híbrida para mezclar cableado de fibra y cobre

Estos conectores keystone son compatibles con cualquier placa de pared, panel de conexiones y caja de montaje en superficie con aberturas keystone de tamaño estándar, que pueden mezclar cableado de fibra y cobre al mismo tiempo.

Especificaciones

Conector keystone de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC símplex OM3 multimodo

Estos conectores keystone de fibra óptica se utilizan para conectar dos cables de fibra óptica SC para extender la longitud del cable. El adaptador símplex. acepta un conector símplex.

Los conectores keystone de fibra óptica están diseñados para encajar fácilmente en paneles de conexión keystone o placas de pared con aberturas estándar, lo que te permite pasar los cables a través de las paredes y proporciona una cómoda conexión a tu red de fibra, lo que la convierte en una gran solución para llevar la fibra al hogar y a la oficina. FS proporciona conectores keystone de fibra con conectores LC/SC/ST, incluyendo monomodo y multimodo (OM3 y OM4), que tienen una alta precisión y una baja pérdida de inserción.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Símplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
Multimodo
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Aguamarina
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Temperatura de funcionamiento
-25 a 70℃ (-13 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-25 a 70℃ (-13 a 158℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Módulo de conector keystone de fibra óptica sin herramientas

Con componentes de alta precisión y un diseño sin herramientas, este conector keystone de fibra es una opción ideal para conectar dos cables de fibra óptica y contribuir a una instalación limpia y profesional.

Capuchones protectores contra el polvo

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Clip de conector Keystone a presión

Instalación rápida y sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Solución híbrida para mezclar cableado de fibra y cobre

Estos conectores keystone son compatibles con cualquier placa de pared, panel de conexiones y caja de montaje en superficie con aberturas keystone de tamaño estándar, que pueden mezclar cableado de fibra y cobre al mismo tiempo.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1,20 € (IVA excluido)

1,45 € (IVA incluido)

50 en almacén global