FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre AD-4FMDCSMF.
Esta imagen trata sobre AD-4FMDCSMF.
Esta imagen trata sobre AD-4FMDCSMF.
Esta imagen trata sobre AD-4FMDCSMF.
Esta imagen trata sobre AD-4FMDCSMF.
Esta imagen trata sobre AD-4FMDCSMF.
Esta imagen trata sobre AD-4FMDCSMF.
Esta imagen trata sobre AD-4FMDCSMF.

Adaptador/acoplador de fibra óptica MDC/UPC a MDC/UPC OS2 monomodo de 2 puertos sin brida

#141135
#141135

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

19,00 € (IVA excluido)
FS P/N: AD-4FMDCSMF
22,99 € (IVA incluido)
FS P/N: AD-4FMDCSMF
41 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Adaptador de fibra óptica monomodo de plástico de 2 puertos MDC/UPC a MDC/UPC, pérdida de inserción de 0.2dB


Un adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica. El adaptador MDC/UPC puede conectar dos conectores MDC con precisión. El adaptador de 2 puertos US Conec está diseñado para encajar en el mismo recorte de panel definido para los adaptadores LC dúplex, lo que permite duplicar al instante la densidad de conectores del panel multimedia FHD® simplemente retirando los adaptadores LC dúplex e instalando los adaptadores MDC.

Especificaciones
Tipo de conector
US Conec MDC-MDC
Tipo de fibra
2 puertos
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
200 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Azul
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 a 75℃(-40 a 167℉)
Rango de temperatura de almacenamiento
-40 a 75℃(-40 a 167℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

MDC para aplicaciones de alta densidad 200G/400G

US Conec ha desarrollado los conectores MDC para la nueva generación de interfaces de dispositivos transceptores con velocidades de transmisión de 200G a 400G.

Tapa protectora contra el polvo

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Clip de acero inoxidable

Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

≤0.2dB Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

2x Densidad de cableado de fibra sobre LC dúplex
Los adaptadores MDC de dos puertos encajan directamente en las aberturas estándar del panel para adaptadores LC dúplex, lo que multiplica por dos la densidad de fibra.
Baja pérdida de inserción
Ofrece las mismas bajas pérdidas que los conectores dúplex LC de baja pérdida (0.2dB típicos).
Empujar y tirar fácilmente
Fácil inserción y extracción sin afectar a los conectores vecinos
Norma TIA/EIA-568.3-D
Codificación por colores para la identificación rápida de patrones de fibra monomodo
Especificaciones

Adaptador de fibra óptica monomodo de plástico de 2 puertos MDC/UPC a MDC/UPC, pérdida de inserción de 0.2dB


Un adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica. El adaptador MDC/UPC puede conectar dos conectores MDC con precisión. El adaptador de 2 puertos US Conec está diseñado para encajar en el mismo recorte de panel definido para los adaptadores LC dúplex, lo que permite duplicar al instante la densidad de conectores del panel multimedia FHD® simplemente retirando los adaptadores LC dúplex e instalando los adaptadores MDC.

Especificaciones
Tipo de conector
US Conec MDC-MDC
Tipo de fibra
2 puertos
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
200 veces
Tipo de montaje
Brida reducida
Material de la manga
Cerámica
Color
Azul
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 a 75℃(-40 a 167℉)
Rango de temperatura de almacenamiento
-40 a 75℃(-40 a 167℉)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
MDC para aplicaciones de alta densidad 200G/400G

US Conec ha desarrollado los conectores MDC para la nueva generación de interfaces de dispositivos transceptores con velocidades de transmisión de 200G a 400G.

Tapa protectora contra el polvo

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Clip de acero inoxidable

Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

≤0.2dB Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

2x Densidad de cableado de fibra sobre LC dúplex
Los adaptadores MDC de dos puertos encajan directamente en las aberturas estándar del panel para adaptadores LC dúplex, lo que multiplica por dos la densidad de fibra.
Baja pérdida de inserción
Ofrece las mismas bajas pérdidas que los conectores dúplex LC de baja pérdida (0.2dB típicos).
Empujar y tirar fácilmente
Fácil inserción y extracción sin afectar a los conectores vecinos
Norma TIA/EIA-568.3-D
Codificación por colores para la identificación rápida de patrones de fibra monomodo

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

19,00 € (IVA excluido)

22,99 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes