El transceptor SFP28 compatible con Mellanox proporciona hasta 20km de rendimiento de 25 GBase-BX a través de fibra monomodo (SMF) utilizando longitudes de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Brinda opciones de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones, centro de datos y Red Fronthaul 5G. Cumple totalmente con los estándares SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km industrial DOM LC símplex SMF
Módulo transceptor óptico 25GBASE SFP28 compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, para centro de datos y red inalámbrica 5G (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Módulo transceptor óptico 25GBASE SFP28 compatible con Mellanox SFP28-25G-BX-I, para centro de datos y red inalámbrica 5G (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
El transceptor SFP28 compatible con Mellanox proporciona hasta 20km de rendimiento de 25 GBase-BX a través de fibra monomodo (SMF) utilizando longitudes de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Brinda opciones de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones, centro de datos y Red Fronthaul 5G. Cumple totalmente con los estándares SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
129,00 € (IVA excluido)
156,09 € (IVA incluido)