Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switches, 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC símplex SMF temperatura extendida
#140098
#140098
2.298,00 € (IVA excluido)
FS P/N: QSFP28-100G-BX202.780,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
20 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
7 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
The QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1280nmTx/1310nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data centers, and storage area networks applications.
Especificaciones
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1280nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
LC Simplex
Cable Type
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
-20 to 85°C
TX Power
-4.3~4.5dBm
Receiver Sensitivity
< -14.5dBm
Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
Bit Error Ratio (BER)
5E-5
Host FEC
Supported
Protocols
QSFP28 MSA
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Application
100G Ethernet, Data Center, Storage Area Networks
Warranty
5 Years
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Características
Longitud de onda central | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | Simplex LC | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 20km | 20km (com host FEC) | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 103GBASE Ethernet |
Vídeos
See more
Especificaciones
The QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1280nmTx/1310nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data centers, and storage area networks applications.
Especificaciones
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1280nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
LC Simplex
Cable Type
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
-20 to 85°C
TX Power
-4.3~4.5dBm
Receiver Sensitivity
< -14.5dBm
Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
Bit Error Ratio (BER)
5E-5
Host FEC
Supported
Protocols
QSFP28 MSA
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
Application
100G Ethernet, Data Center, Storage Area Networks
Warranty
5 Years
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Características
Longitud de onda central | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | Simplex LC | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 20km | 20km (com host FEC) | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 103GBASE Ethernet |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
2.298,00 € (IVA excluido)
2.780,58 € (IVA incluido)
7 en almacén global