El módulo transceptor compatible con Intel SFP28 proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 20km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es compatible con los estándaresSFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC símplex SMF
Módulo transceptor compatible con Intel 25GBASE SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Características
Módulo transceptor compatible con Intel 25GBASE SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
El módulo transceptor compatible con Intel SFP28 proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 20km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es compatible con los estándaresSFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
119,00 € (IVA excluido)
143,99 € (IVA incluido)