FC730 ofrece un rendimiento incomparable, una versatilidad excepcional y una implementación sencilla que está diseñada para salas medianas y grandes. Asimismo, proporciona opciones versátiles de montaje y cableado para una fácil instalación y se integra a la perfección con la infraestructura de audio existente.
Haz clic para ampliar la imagen
Cámara de videoconferencia 1080p Full HD, FC730, para salas medianas y grandes, zoom óptico 12X y PTZ, estándar de enchufe británico
Cámara de videoconferencia 1080p Full HD, FC730, para salas medianas y grandes, zoom óptico 12X y PTZ, estándar de enchufe británico
Soluciones de conexión
Características
CMOS SNR alto combinado con reducción de ruido 2D y 3D, el vídeo es limpio incluso en condiciones de poca luz. La calidad de vídeo de 1080p ofrece una resolución de imagen brillantemente nítida, una reproducción de color excepcional y una precisión óptica excepcional.
Con un nítido zoom óptico 12X, zoom digital 16X y cámara de vídeo PTZ de primera línea, el FC730 mejora tu comunicación mostrando cada detalle con precisión y sin problemas.
La cámara se puede controlar y ajustar a través de múltiples métodos de control como control remoto, teclado, etc. Compatible con Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM, Cisco Webex, GoTo Meeting, etc. Y compatible con Windows, Mac OS y otros.
Vídeos
Cámara de videoconferencia 1080p Full HD, FC730, para salas medianas y grandes, zoom óptico 12X y PTZ, estándar de enchufe británico
FC730 ofrece un rendimiento incomparable, una versatilidad excepcional y una implementación sencilla que está diseñada para salas medianas y grandes. Asimismo, proporciona opciones versátiles de montaje y cableado para una fácil instalación y se integra a la perfección con la infraestructura de audio existente.
CMOS SNR alto combinado con reducción de ruido 2D y 3D, el vídeo es limpio incluso en condiciones de poca luz. La calidad de vídeo de 1080p ofrece una resolución de imagen brillantemente nítida, una reproducción de color excepcional y una precisión óptica excepcional.
Con un nítido zoom óptico 12X, zoom digital 16X y cámara de vídeo PTZ de primera línea, el FC730 mejora tu comunicación mostrando cada detalle con precisión y sin problemas.
La cámara se puede controlar y ajustar a través de múltiples métodos de control como control remoto, teclado, etc. Compatible con Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM, Cisco Webex, GoTo Meeting, etc. Y compatible con Windows, Mac OS y otros.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
389,00 € (IVA excluido)
470,69 € (IVA incluido)