FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPPVC.

Bobina de cable de red Ethernet Cat6, certificado UL, cable de cobre desnudo puro trenzado 24AWG, 550MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM (gris), 1000ft (305m)

#123976
#123976

Cobre desnudo trenzado PVC 1G Interior

219,00 € (IVA excluido)
FS P/N: C6UTPPVC
264,99 € (IVA incluido)
FS P/N: C6UTPPVC
46 vendidos
8 comentarios
8 preguntas
5 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
240,00 € por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Bobina de cable de red Ethernet Cat6, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 550MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM, gris

Como el avance del cable estándar Cat5e, el Cat6 es un cable de red de "4 pares trenzados" utilizado para aplicaciones de Ethernet 1000BASE-T con un ancho de banda de hasta 550MHz. También soporta una velocidad de 10G en una distancia de transmisión entre 30 a 40 metros. Es ideal para todas las instalaciones de redes avanzadas.

Specifications
Tipo de cable
Categoría 6
Tipo de blindaje
UTP
Cubierta del cable
PVC CM
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
550MHz
Soporte de velocidad de datos
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24 AWG
Color del cable
Gris
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Carrete
Diámetro del conductor (mm)
7/0,2mm
Diámetro exterior del cable (mm)
6,1 ± 0,4
Tensión máxima de instalación (N)
70
Radio de curvatura (mm)
26
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Cómo seleccionar cables CM, CMR y CMP
La clasificación de la chaqueta del cable Ethernet viene en diferentes tipos y materiales. Cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
CMP
Se utiliza en espacios aéreos sobre falsos techos o debajo de pisos elevados
CMR
Se utiliza en guías de cables verticales entre pisos
CM
Se utiliza en entornos de oficina como conexión de cables de escritorio
Hasta 550MHz y compatibilidad con 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Este cable alcanza una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en varios colores y se pueden cortar a la longitud que necesites para tus proyectos de instalación de redes personalizados. La caja dispensadora resistente y fácil de tirar hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente a tus necesidades

CM rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Aplicación multiescenario

Disfruta de la máxima flexibilidad para satisfacer los requisitos exclusivos del sistema. Ideal para aplicaciones de redes múltiples.

Especificaciones

Bobina de cable de red Ethernet Cat6, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 550MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM, gris

Como el avance del cable estándar Cat5e, el Cat6 es un cable de red de "4 pares trenzados" utilizado para aplicaciones de Ethernet 1000BASE-T con un ancho de banda de hasta 550MHz. También soporta una velocidad de 10G en una distancia de transmisión entre 30 a 40 metros. Es ideal para todas las instalaciones de redes avanzadas.

Specifications
Tipo de cable
Categoría 6
Tipo de blindaje
UTP
Cubierta del cable
PVC CM
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
550MHz
Soporte de velocidad de datos
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24 AWG
Color del cable
Gris
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Carrete
Diámetro del conductor (mm)
7/0,2mm
Diámetro exterior del cable (mm)
6,1 ± 0,4
Tensión máxima de instalación (N)
70
Radio de curvatura (mm)
26
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75 °C (-4 a 167 °F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat6
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Cómo seleccionar cables CM, CMR y CMP
La clasificación de la chaqueta del cable Ethernet viene en diferentes tipos y materiales. Cada tipo diferente se utiliza en diferentes lugares.
CMP
Se utiliza en espacios aéreos sobre falsos techos o debajo de pisos elevados
CMR
Se utiliza en guías de cables verticales entre pisos
CM
Se utiliza en entornos de oficina como conexión de cables de escritorio
Hasta 550MHz y compatibilidad con 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Este cable alcanza una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Perfecto para tus proyectos de instalación de redes de campo
Los cables están disponibles en varios colores y se pueden cortar a la longitud que necesites para tus proyectos de instalación de redes personalizados. La caja dispensadora resistente y fácil de tirar hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente a tus necesidades

CM rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces

Aplicación multiescenario

Disfruta de la máxima flexibilidad para satisfacer los requisitos exclusivos del sistema. Ideal para aplicaciones de redes múltiples.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

219,00 € (IVA excluido)

264,99 € (IVA incluido)

5 en almacén global