Z-Lock es un cable de alimentación de doble bloqueo con un diseño de bloqueo patentado. Este es el único cable de alimentación de bloqueo universal que puede bloquear ambos extremos. Este cable de alimentación exclusivo utiliza tecnología de bloqueo y se puede instalar fácilmente sin necesidad de clips o accesorios auxiliares. Puede bloquear de forma segura la conexión en ambos extremos del cable en tu lugar, fijando así la ruta de alimentación y evitando la desconexión. No se requieren enchufes o receptáculos de acoplamiento especiales a juego en ninguno de los lados de la conexión, y es verdaderamente universalmente compatible con los dispositivos estándar utilizados en equipos de TI y PDU.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3.3ft (1m), rojo
Cable de extensión de alimentación Z-Lock IEC320 C14 a IEC320 C13, doble bloqueo, 14AWG, 250V/15A, 3.3ft (1m), color rojo
Soluciones de conexión
Características
La excelente conductividad eléctrica y el grado de ignifugación garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta de SJT
Cumple con el grado de retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable y prolonga su vida útil.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el entorno exterior.
El cable de alimentación con bloqueo sirve para alimentar un dispositivo de red o para ampliar la conexión de alimentación entre un servidor y un SAI o PDU, y utiliza diferentes colores para indicar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.
Cable de extensión de alimentación Z-Lock IEC320 C14 a IEC320 C13, doble bloqueo, 14AWG, 250V/15A, 3.3ft (1m), color rojo
Z-Lock es un cable de alimentación de doble bloqueo con un diseño de bloqueo patentado. Este es el único cable de alimentación de bloqueo universal que puede bloquear ambos extremos. Este cable de alimentación exclusivo utiliza tecnología de bloqueo y se puede instalar fácilmente sin necesidad de clips o accesorios auxiliares. Puede bloquear de forma segura la conexión en ambos extremos del cable en tu lugar, fijando así la ruta de alimentación y evitando la desconexión. No se requieren enchufes o receptáculos de acoplamiento especiales a juego en ninguno de los lados de la conexión, y es verdaderamente universalmente compatible con los dispositivos estándar utilizados en equipos de TI y PDU.
La excelente conductividad eléctrica y el grado de ignifugación garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta de SJT
Cumple con el grado de retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable y prolonga su vida útil.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el entorno exterior.
El cable de alimentación con bloqueo sirve para alimentar un dispositivo de red o para ampliar la conexión de alimentación entre un servidor y un SAI o PDU, y utiliza diferentes colores para indicar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
17,00 € (IVA excluido)
20,57 € (IVA incluido)