Mit der Entwicklung der Industrie müssen immer mehr Fabriken industrielle Automatisierungssysteme aufbauen, um die Anforderungen der modernen Industrie zu erfüllen, wie z. B. hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und einfache Wartung des Netzwerks. Die robusten Industrie-Switches von FS wurden speziell für anspruchsvolle Betriebsbedingungen entwickelt, um Sie bei der Digitalisierung von Abläufen zu unterstützen, vor Cyber-Bedrohungen zu schützen und Ausfallzeiten zu reduzieren, was sie ideal für verschiedene Branchen wie Pharma, Automotive, Chemie und Elektronik macht.
Höhere Zuverlässigkeit
Das PBC-Tauchgoldverfahren und die platinenmontierten Tantalkondensatoren verlängern die Lebensdauer der Switches, und die Selbstheilungszeit des Ringnetzwerks könnte weniger als 50ms betragen, um eine hohe Verfügbarkeit für unternehmenskritische Anwendungen zu gewährleisten.
Flexibles Netzwerk
Die Switches unterstützen Redundanzprotokolle wie das Ringprotokoll, RSTP und VRRP und gewährleisten so die Erweiterung und Umstrukturierung des Netzwerks entsprechend den Veränderungen der Umgebung.
Einfaches Management
Es unterstützt WEB/CLI/SNMP für eine einfache Netzwerkverwaltung sowie SSH-, SSL- und SNMP v3-Verbindungen zur Verschlüsselung der Paketinhalte bei jeder Sitzung.