Upgrade von Gaming-Rechenzentrumsnetzwerken für nahtlose Erlebnisse
- Einführung
- Vorteile
- Produkte
- Kunden
- Ressourcen
- Einführung
- Vorteile
- Produkte
- Kunden
- Ressourcen
Da Online-Inhalte und Benutzerbasis wachsen, stehen Gaming-Rechenzentren vor Herausforderungen wie komplexen Netzwerken, Hardware- und Software-Inkompatibilität sowie unzureichender Bandbreite, Latenz und Sicherheit. Zukunftssichere Netzwerk-Upgrades sind von entscheidender Bedeutung. FS-Lösungen bieten ein optimiertes Netzwerkdesign, einheitliches Management, modernste Ausrüstung und vollständigen Lebenszyklus-Support, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Upgrade des Gaming-Datenzentrumnetzwerks von 10G auf 100G
FS erweitert Gaming-Rechenzentrumsnetzwerke mit umfassenden Upgrade-Lösungen. Durch den Einsatz einer dreistufigen Architektur erreichen die Zugriffsschichtgeschwindigkeiten 40 Gbit/s für einen schnelleren Datenaustausch, während die Kernschichten über 100-Gbit/s-Switches mit redundanten Uplinks verfügen, was die Zuverlässigkeit erhöht. Die einheitliche Verwaltung durch AmpCon vereinfacht die Kompatibilität und Integration und sorgt für eine schnelle, stabile und leistungsstarke Netzwerkverbindung, um Gaming-Anforderungen und ein reibungsloses Benutzererlebnis zu erfüllen.
Entdecken Sie die Vorteile eines Upgrades Ihrer Gaming-Rechenzentrumsnetzwerke
Einheitliches Betriebssystem und Management
Switches laufen auf dem einheitlichen PicOS, das eine konsistente CLI für die Funktionsbereitstellung bietet, und werden über die AmpCon-Plattform für die Remote- und Zero-Touch-Konfiguration verwaltet.
Netzwerk mit nahezu null Latenz
Unified Broadcom-Chips bieten leistungsstarke Datenverarbeitungsfunktionen, wobei QoS ausreichend Bandbreite für den Gaming-Verkehr gewährleistet und so ein reibungsloses und pufferfreies Gaming-Erlebnis ermöglicht.
Redundanz- und Skalierbarkeitsdesign
Die dreistufige Architektur bietet die für das Netzwerk erforderliche Skalierbarkeit, während MLAG einen stabilen und zuverlässigen Netzwerkbetrieb gewährleistet und die Spieldienste unterbrechungsfrei gewährleistet.
Umfassender Datenschutz
Switches unterstützen ACL, AAA, DAI und andere Sicherheitsprotokolle mit NPB zur Erkennung von Bedrohungen wie DDoS-Angriffen und gewährleisten so die Daten- und Transaktionssicherheit der Spieler.
Markenübergreifende Interkonnektivität
FS-Module, die streng auf Konnektivität mit Zielschaltern getestet wurden, können einfach über die FS Airmodule Smart Cloud konfiguriert werden und gewährleisten so die Kompatibilität mit Geräten mehrerer Marken.
Lösungslebenszyklusmanagement
FS bietet maßgeschneiderte Lösungen und POC-Tests mit intelligenten Lagern für den Versand am selben Tag, technischem Support rund um die Uhr und Ersatzteilen, um eine schnelle Reaktion zu gewährleisten.
Netzwerkverwaltungsplattform
AmpCon™-Verwaltungsplattform
AmpCon bietet eine vorlagenbasierte Konfiguration und ermöglicht ZTP, Batch-Lizenzverwaltung und Upgrades. Gepaart mit PicOS-V zur Vorkonfiguration vereinfacht es den Filialnetzwerkbetrieb.
Virtuelles Betriebssystem PicOS-V
PicOS-V ist eine kostenlose virtuelle Maschine (VM), mit der Sie die Konfiguration von PicOS validieren und L2- und L3-Funktionen in Ihrem eigenen Tempo und ohne Kosten testen können.
Airmodule Smart Cloud-Plattform
Maßgeschneidert für FS-Transceiver und DAC/AOC-Kabel, unterstützt es Kompatibilitätskonfiguration, Seriennummernrevision, Diagnose, Fehlerbehebung und mehr.
Netzwerkinfrastruktur
Core-Switches
N8560-32C bietet L3-Switching über die 32x QSFP28-Ports und unterstützt PicOS-, EVPN-VXLAN- und MLAG-Funktionalität für mittlere und große Rechenzentren.
Aggregation-Switches
Der N8550-32C L3-Bare-Metal-Switch mit Hot-Swap-fähiger Redundanz unterstützt die Netzwerkbetriebssysteme PicOS und SONiC für skalierbare Unternehmensnetzwerke.
Access-Switches
L3-Enterprise-Switches der Serien S5860 und S5870 mit zuverlässigem Broadcom-Chipsatz unterstützen PicOS und MLAG für skalierbare Unternehmens- und Campusnetzwerke.
Network Packet Brokers
48 SFP+- und 6 QSFP+-Ports bieten Aggregation, Replikation, Filterung und Lastausgleich in Portüberwachungs- und Analyseszenarien mit sehr hoher Bandbreite.
25G/40G/100G-Module
Integriert in den Macom-Chipsatz, unterstützt DOM und validiert für die Interoperabilität in Host-Geräten, konzipiert für Campus-, Rechenzentrums- und Cloud-Bereitstellungen.
MTP®-Glasfaserkabel
FS MTP®-Verkabelungsprodukte mit hoher Dichte verwenden den Industriestandard US Conec-Stecker und Corning-Faser und garantieren so eine zuverlässige Leistung für jede Verbindung in Rechenzentren.
Was unsere Kunden sagen
Mein primäres Netzwerkproblem ist, dass 3.000 Personen alle von zu Hause aus ihre Computer nutzen möchten. Alle wollen Spiele spielen und große Spiele herunterladen. Ich brauche Bandbreite, ich brauche Konnektivität, und ich muss in der Lage sein, eine ziemlich epische Anzahl von Personen gleichzeitig abzudecken. Ich erhalte schnelle Antworten auf meine Fragen. Ich erhalte Antworten auf Fragen, von denen ich noch nicht wusste, dass ich sie stellen muss.
— von Mathew Burnett, Netzwerkingenieur
Mit der Hilfe von FS verläuft der Bau des Rechenzentrums reibungslos. Von der Produktzusammenstellung bis zur Lösungsbereitstellung zeigt FS Professionalität in jedem Detail. Der Bau des neuen Rechenzentrums hat sich als sinnvoll erwiesen und uns wettbewerbsfähiger und wirtschaftlicher gemacht.
— von Cecilia, Marketingmanagerin
Ressourcen
Empfohlene Lösungen
- Cloud-Rechenzentrums-Netzwerk-Upgrade-Lösung
- 25G/100G-Rechenzentrumsnetzwerklösung
- Netzwerktransparenzlösung in Rechenzentren
Whitepaper
- Bare-Metal-Networking-Nutzung des White-Box-Denkens
- PIC004 WhitePaper Automatisierungs-Framework V4
Blogs
- FS N8560 Serie L3 Switch für Rechenzentren: Übersicht
- FAQs zu FS.COM 100G-Switches
- MLAG vs. Stacking: Was ist die bessere Option?
News
- Switches von FS unterstützen jetzt PicOS® für ein einheitliches Netzwerkerlebnis
- FS veröffentlicht offene Netzwerk-Switches und treibt damit intelligente Netzwerke voran
- FS kündigt Sponsoring des Insomnia Gaming Festival i69 an
Sie sind startklar?
Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.