Dieses aktive optische Kabel kann Kompatibilitätsanforderungen in Echtzeit realisieren, Firmware aktualisieren (einschließlich Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
40G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC) für FS Switches, 1.25m (4ft)
#95041
#95041
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-40G-AO0125
25 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Länge:
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
40G QSFP+ AOC (1.25-Meter, QSFP+ auf QSFP+);
Das QSFP+ Aktive Optische Kabel (AOC) ist eine Direct-Attach-Faser mit QSFP+ Anschlüssen und arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses AOC ist mit den SFF-8436 QSFP+ MSA Standards konform.
Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 40-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Spezifikationen
Teilnummer
QSFP-40G-AOC
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP+ auf QSFP+
Max. Datenrate
40Gbps
Mindestbiegeradius
7.5mm
Kabellänge
1.25m (4.10ft)
Mantelmaterial
OFNP
Temperature
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
10G/40 Gigabit Ethernet oder Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
40G AOC-Konnektivität für Rechenzentren
Ausgestattet mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der QSFP+-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf 40G-Übertragung hochzufahren.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Unterstützt Echtzeit-Konfiguration mit FS Box
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen