Das Arista Networks AOC-S-S-25G-1M kompatible SFP28 Active Optische Kabel (AOC) ist eine Direct-Attach-Glasfaser mit SFP28-Anschlüssen und arbeitet über Multi-Mode-Glasfaser (MMF). Dieses AOC ist mit den SFF-8432 SFP28 MSA Standards konform.
Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 25-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
![Arista Networks AOC-S-S-25G-1M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240627115213hpv301.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Arista Networks AOC-S-S-25G-1M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627115213hpv301.jpg)
![Arista Networks AOC-S-S-25G-1M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406271152136qup4h.jpg)
![Arista Networks AOC-S-S-25G-1M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627115213axl3fg.jpg)
![Arista Networks AOC-S-S-25G-1M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627115218wdvau8.jpg)
![Arista Networks AOC-S-S-25G-1M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627115213fh65wd.jpg)
![Arista Networks AOC-S-S-25G-1M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68326.F.jpg)
Arista Networks AOC-S-S-25G-1M Kompatibles 25G SFP28 Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft)
Bestseller #68326
Bestseller #68326
61,88 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25G-AO01
248 verkauft
153 Bewertungen
7 Fragen
Länge:
21 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Networks AOC-S-S-25G-1M Kompatibles 25G SFP28 AOC (1-Meter, SFP28 auf SFP28)
Spezifikationen
Arista Networks-kompatibel
AOC-S-S-25G-1M
Herstellername
FS
Steckertyp
SFP28 auf SFP28
Maximale Datenrate
25 Gbit/s
Mindestbiegeradius
30 mm
Kabellänge
1 m (3,28 Fuß)
Mantelmaterial
OFNP
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200402/15857946655e854e69dbedf9.55399876.jpeg)
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
151
2
0
0
0
R***e
United States
15.01.2024
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***t
Switzerland
11.08.2023
Funktioniert so wie alles andere von FS absolut einwandfrei und top
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen