Das Palo einlto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatible QSFP+ Optische Transceiver Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit den QSFP+ MSA und IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 Standards. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatibel 40GBASE-LR4L Q2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220818111959ym10pr.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatibel 40GBASE-LR4L Q2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220818111959ym10pr.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatibel 40GBASE-LR4L Q2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208181120035w7964.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatibel 40GBASE-LR4L Q2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081811200835vfk5.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatibel 40GBASE-LR4L Q2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220818112001qfihga.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatibel 40GBASE-LR4L Q2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208181120118fse16.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatibel 40GBASE-LR4L Q2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220818112014dyfd1o.jpg)
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Palo Alto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatibel 40GBASE-LR4L Q2km Duplex LC SMF
#75305
#75305
343,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4L-40G
104 verkauft
182 Bewertungen
8 Fragen
Transceiver Types:
239 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
97 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Palo einlto Networks PAN-40G-QSFP-IR4 Kompatibles 40GBASE-LR4L QSFP+ Optische Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spezifikationen
Palo Alto Networks Kompatibel
PAN-40G-QSFP-IR4
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
2km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB CWDM
Empfängertyp
PIN
TX Power
-7~2.3dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-11.5dBm
Leistungsbudget
4.5dB
Empfängerüberlastung
2.3dBm
Stromverbrauch
≤3,5W
Extinktionsverhältnis
>3,5dB
Host FEC
Unterstützt
Bitfehlerhäufigkeit (BFH)
1E-12
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, MSA konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210525/162191731760ac7e851fd548.83956299.jpeg.webp)
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627122448upo7hr.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (8)Connectivity Solutions (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
148
28
6
0
0
A***a
United States
14.08.2023
Works as expected.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***a
Canada
28.05.2023
I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 40G and 100G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0S***r
United States
01.08.2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen