Der mit Juniper Networks kompatible SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über LC-Duplex-MMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceiver-Modul wird einzeln getestet, um auf einer Reihe von Juniper-Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. verwendet zu werden.
Der im laufenden Betrieb austauschbare 1G-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internetdienstanbietern (ISP), Unternehmens-LANs und -Netzwerke. SAN-Netzwerke, Rechenzentrums-LAN & SAN-Netzwerke und andere optische Verbindungen.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Kompatibel 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230811094918qytijr.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Kompatibel 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918qytijr.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Kompatibel 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949189dd875.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Kompatibel 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918rogj4u.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Kompatibel 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949189hjuxp.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Kompatibel 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km LC MMF Dieses Bild handelt von SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081109491859yb0k.jpg)
SFP Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Kompatibel 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km LC MMF
#75796
#75796
15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-SX-31
1.5K verkauft
45 Bewertungen
8 Fragen
Transceiver Models:
1841 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
288 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks-kompatibles 1000BASE-SX SFP-Transceiver-Modul (MMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP1G-SX-31
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000 Mbit/s
Anschluss
Duplex LC
max. Kabelentfernung
2 km
Medien
SMF/MMF
Wellenlänge
1310 nm
Modulation
NRZ
Stromverbrauch
< 1 W
Sendertyp
FP
Empfängertyp
PIN-TIA
TX-Leistung
-9 ~ -3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -21 dBm
BER
1E-12
DOM-Unterstützung
Ja
Protokolle
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202207291613540s1rga.jpg)
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
In Host-Geräten auf bewährte Interoperabilität getestet
Jedes Gerät wird qualitätsgeprüft auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augendiagramm-Test
Maskenrand >20%
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (8)Backward 1G (1)Connection (1)Juniper Series (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Network Upgrading (1)Protocols (1)UPC Interface (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
45
0
0
0
0
C***s
Australia
04.07.2024
Parts came quickly and well packaged
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0W***n
Mexico
06.12.2023
Fully compatible and without any incident.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0F***n
Denmark
07.12.2022
The module works with no issues , my application for them are a bit different as they are used in my high-end setup used in streaming music .
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen