Das 50/125 μm OM2 Multimode-Biegeunempfindliche Glasfaserkabel weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation und Wartung erleichtert die Glasfaserkabel effizienter. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und anderen Orten sparen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 50/125 OM2 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1000BASE-SX, SFP-Transceivern usw. für Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, LC UPC auf SC UPC Duplex OM2 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM2 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Merkmale
20D/10D Mindestbiegeradius
Biegeunempfindliche Faser ermöglicht eine engere oder gebogene Kabelführung.
Zirkonia Keramikferrule
Die präzise Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen mit 500 Einsetzvorgängen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.
Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentren.
Videos
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM2 Multimode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel
Das 50/125 μm OM2 Multimode-Biegeunempfindliche Glasfaserkabel weist im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung auf, wenn es gebogen oder verdreht wird, was die Installation und Wartung erleichtert die Glasfaserkabel effizienter. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und anderen Orten sparen. Es erfüllt die RoHS-Konformität und das Glasfaser-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dieses 50/125 OM2 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1000BASE-SX, SFP-Transceivern usw. für Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
20D/10D Mindestbiegeradius
Biegeunempfindliche Faser ermöglicht eine engere oder gebogene Kabelführung.
Zirkonia Keramikferrule
Die präzise Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen mit 500 Einsetzvorgängen.
90-150N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.
Langlebige LWL-Patchkabel eignen sich für Netzwerkschrankverbindungen, Deckenkanalverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
4,60 € (exkl. MwSt.)
5,47 € (inkl. MwSt.)