Das Cisco-kompatible 100GBASE-LR4 CFP2-Transceiver-Modul unterstützt bis zu 10 km Verbindungslängen über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC Verbinder.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
CFP2 Transceiver Modul mit DOM - CFP2 Cisco CFP2-100G-LR4 Kompatibles 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF
Bestseller #73656
Bestseller #73656
2.797,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CFP2-LR4-100G3.328,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CFP2-LR4-100G
26 verkauft
58 Bewertungen
3 Fragen
Transceiver Models:
6 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 15.Mai2024
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
Cisco-kompatibles 100GBASE-LR4 CFP2-Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
CFP2-LR4-100G
Herstellername
FS.COM
Formfaktor
CFP2
Maximale Datenrate
112 Gbit/s
Wellenlänge
1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm, 1309,14 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Schnittstelle
LC-Duplex
Optische Komponenten
4x DFB
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Protokolle
MSA-konform
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätskontrolle Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Spezifikationen
Cisco-kompatibles 100GBASE-LR4 CFP2-Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Das Cisco-kompatible 100GBASE-LR4 CFP2-Transceiver-Modul unterstützt bis zu 10 km Verbindungslängen über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC Verbinder.
Spezifikationen
Teilenummer
CFP2-LR4-100G
Herstellername
FS.COM
Formfaktor
CFP2
Maximale Datenrate
112 Gbit/s
Wellenlänge
1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm, 1309,14 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Schnittstelle
LC-Duplex
Optische Komponenten
4x DFB
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Protokolle
MSA-konform
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätskontrolle Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.797,00 € (exkl. MwSt.)
3.328,43 € (inkl. MwSt.)
6 Stk. im DE-Lager