Das Cat6 UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem AWG24 Twisted-Pair-Kupferkabel und modularen Hochleistungsstecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45 Stecker vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat6 Ethernet Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Schwarz, 6 Zoll (0,15m)
Cat6 Snagless Ungeschirmtes UTP Ethernet Netzwerk Patchkabel, AWG 24, 1000Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Ideal für RJ45-Ports an Switches, Servern, Firewalls und anderen Geräten.
Passend zu 10/100/1000Base-T Transceiver Modulen.
Unterstützt die Strom- und Datenübertragung zwischen PSEs und PDs.
Hochwertiges reines blankes Kupfer
Die Leitungen verwenden reines blankes Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signaldämpfung. Die verdrillte Paare können dem Signalübersprechen zwischen Paaren wirksam entgegenwirken.
CM-bewerteter PVC-Mantel
Das PVC CM Mantelmaterial ist umweltfreundlich, schwer entflammbar, biege- und alterungsbeständig und für alle Arten von Innenanwendungen geeignet.
Ungeschirmtes UTP Kabel mit 4 verdritten Paaren, 8 Adern
Die verdrillte Paare werden durch isolierende Außenhülle ohne Abschirmschicht umwickelt, was das Biegen und Installieren flexibler und einfacher macht.
Snagless-Design
Das trennende Anti-Snag-Design ersetzt die herkömmliche integrierte Zugentlastung, schützt die Verdrillung vor Beschädigung und reduziert das Nahnebensprechen.
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Channel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält. Das Bestehen des Fluke-Tests zeigt, dass jedes Patchkabel von hoher Qualität und Leistung ist.
Videos
Cat6 Snagless Ungeschirmtes UTP Ethernet Netzwerk Patchkabel, AWG 24, 1000Base-T
Das Cat6 UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem AWG24 Twisted-Pair-Kupferkabel und modularen Hochleistungsstecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45 Stecker vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat6 Ethernet Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Ideal für RJ45-Ports an Switches, Servern, Firewalls und anderen Geräten.
Passend zu 10/100/1000Base-T Transceiver Modulen.
Unterstützt die Strom- und Datenübertragung zwischen PSEs und PDs.
Hochwertiges reines blankes Kupfer
Die Leitungen verwenden reines blankes Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signaldämpfung. Die verdrillte Paare können dem Signalübersprechen zwischen Paaren wirksam entgegenwirken.
CM-bewerteter PVC-Mantel
Das PVC CM Mantelmaterial ist umweltfreundlich, schwer entflammbar, biege- und alterungsbeständig und für alle Arten von Innenanwendungen geeignet.
Ungeschirmtes UTP Kabel mit 4 verdritten Paaren, 8 Adern
Die verdrillte Paare werden durch isolierende Außenhülle ohne Abschirmschicht umwickelt, was das Biegen und Installieren flexibler und einfacher macht.
Snagless-Design
Das trennende Anti-Snag-Design ersetzt die herkömmliche integrierte Zugentlastung, schützt die Verdrillung vor Beschädigung und reduziert das Nahnebensprechen.
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Channel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält. Das Bestehen des Fluke-Tests zeigt, dass jedes Patchkabel von hoher Qualität und Leistung ist.
Fragen & Antworten
Bewertungen
2,00 € (exkl. MwSt.)
2,38 € (inkl. MwSt.)